Skip to main content

Automatisation jusque dans les moindres détails


Le cours certifié de formation avancée KNX suit le cours de formation initiale KNX. La régulation de l’éclairage, du chauffage et de la climatisation, les fonctions logiques ainsi que le raccordement à des systèmes multimédias et de visualisation ne forment qu’une partie de ce cours de formation avancée. Appropriez-vous le savoir-faire nécessaire pour programmer les installations KNX de manière encore plus économique, plus efficace sur le plan énergétique et plus sûre.

Après avoir réussi à l'examen final, vous recevrez le certificat de formation KNX initiale reconnu au niveau international.

 

Objectif d´apprentissage 

  • Vous programmez les applications requises indépendamment et sans erreur selon la définition du cours de formation avancée KNX.
  • Vous passez l’examen final théorique et pratique et recevez le certificat de cours de formation avancée KNX.
 

Contenu 

  • Flags : Que signifient les différents flags.
  • Interworking : Normalisation du protocole et des données utilisateur.
  • Structure d'un télégramme KNX
  • KNX Secure : Le concept de sécurité pour les installations KNX.
  • Mise en œuvre du contrôle climatique avec KNX
  • Les coupleurs et leurs fonctions
  • Communication IP dans le système de bus KNX
  • Contrôle de l'éclairage pour KNX et DALI
  • Technologie de sécurité : Aperçu de KNX et de la technologie d'alarme anti-effraction
  • Applications de diverses fonctions logiques
  • Aperçu des différentes options de visualisation
  • Examen théorique et pratique : Après avoir réussi l'examen, vous recevrez un certificat KNX.

 

Groupe cible 

Intégrateurs de systèmes disposant d’un certificat KNX Partner et avoir réaliser plusieurs installation en KNX.

Validation des prérequis par un entretien avec un formateur KNX.

 

Exigences 

  • Preuve de l'accomplissement du cours de base KNX avec certification KNX Partner.
  • Expérience durant les deux dernières années dans la programmation de projets KNX
 
Début 26 octobre 2026
00:00
Fin: 30 octobre 2026
00:00
Hager SA

Hager SA

Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne VD
Suisse
Places disponibles: 2
Prix : 2 340.00 CHF

Événements similaires

Date Emplacement Type Places Prix
Il n'y a actuellement aucun événement similaire disponible.

Fuseau horaire détecté