Skip to main content

La solution tout-en-un


Connecter, contrôler, visualiser : Ceci est rendu possible par une technologie innovante dans un seul module compact qui combine de nombreuses fonctions et caractéristiques.

Avec domovea, vous offrez à vos clients une solution de maison intelligente à la pointe de la technologie, de l'apparence et de la convivialité. Il rassemble les composants KNX, IP et IoT en un seul bloc de construction et peut être visualisé de manière contemporaine et contrôlé intuitivement via une seule application.
 

Objectif 

La famille Muster prévoit la construction d'une maison unifamiliale. Avec vous en tant que spécialiste des systèmes électriques et de l'automatisation des bâtiments, vous élaborez et planifiez les bases d'une maison intelligente basée sur KNX easy avec la famille.
Vous programmez les applications requises, intégrez les systèmes IoT dans l'automatisation du bâtiment et montrez quelles possibilités supplémentaires de visualisation et d'application offre domovea.
 

Contenu 

  • Introduction à la technologie du bus KNX
  • Topologie, Installation, Mise en service KNX domovea
  • Aperçu du produit
  • Applications d'éclairage (également DALI), de stores et de chauffage
  • Fonctions de protection solaire et d'alarme avec station météo
  • Fonctions superposées
  • Intégration des caméras IP avec la norme ONVIF
  • Intégration des systèmes IoT
  • Possibilités et applications du client domovea


Groupe cible 

Installateurs électriques, Spécialistes du multimédias

Exigences 
  • Expérience de projet avec des systèmes électriques
  • Connaissance de base de l'ingénierie électrique
  • Bonne connaissance des PC
 
Début 28 septembre 2027
08:30
Fin: 29 septembre 2027
17:00
Hager SA

Hager SA

Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne VD
Suisse
Places disponibles: 8
Prix : 99.00 CHF

Événements similaires

Date Emplacement Type Places Prix
Il n'y a actuellement aucun événement similaire disponible.

Fuseau horaire détecté