Skip to main content

Maîtrise toutes les situations


Sur la base des souhaits de vos clients, nous proposons domovea en deux versions : domovea basic fournit les fonctions de base nécessaires à une smart home contemporaine. domovea expert offre la solution idéale pour les exigences plus complexes. Avec un nombre presque illimité de composants KNX pouvant être reliés.

Objectif 

La maison unifamiliale Muster est déjà programmée en mode système (projet ETS). La famille veut maintenant une visualisation supplémentaire qui exploitée sur le smartphone. En tant qu'intégrateur de systèmes, vous planifiez les applications nécessaires avec la famille, intégrez les systèmes IoT dans l'automatisation du bâtiment et vous montrez les possibilités de visualisation et d'application supplémentaires qu'offre domovea expert.
 

Contenu 

  • Installation, mise en service KNX domovea
  • Conception et utilisation des applications pour l’éclairage (également DALI) et les appareils de stores
  • Conception et utilisation des applications pour le chauffage
  • Protection solaire et fonctions alarme avec station météo
  • Intégration de caméras IP avec standard ONVIF
  • Intégration des systèmes IoT
  • Possibilités et applications du client domovea
  • domovea en guise d’interface KNX/IP
     

Groupe cible 

Intégrateurs de systèmes, Spécialistes du multimédias
 

Exigences 

  • Attestation de participation au cours de formation initiale KNX avec certification
  • Expérience de programmation avec des projets KNX
 
Début 9 avril 2025
08:30
Fin: 9 avril 2025
17:00
Hager SA

Hager SA

Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne VD
Suisse
Places disponibles: 8
Prix : 275.00 CHF

Événements similaires

Date Emplacement Type Places Prix
Il n'y a actuellement aucun événement similaire disponible.

Fuseau horaire détecté