Skip to main content

Les exigences les plus élevées en matière d’automation de bâtiment


Avec domovea, les fonctions individuelles peuvent non seulement être contrôlées, mais aussi intelligemment combinées. Des domogrammes simples et linéaires ou des logiques complexes peuvent être créés dans domovea expert. La porte d'accès intégrée crée une valeur ajoutée décisive pour les futures extensions. Ici, vous êtes demandé en tant qu'expert.

Objectif d´apprentissage 

La maison unifamiliale Muster est déjà programmée en mode KNX et la visualisation est réalisée avec le serveur domovea expert. L'interphone de porte de Hager ainsi que des automatismes complexes, des affichages d'énergie et des applications de chauffage doivent être intégrés en plus.
En tant que spécialiste du système, vous programmez et paramétrez les exigences souhaitées de la famille Muster dans le serveur domovea expert.
 

Contenu 

  • Intégration et potentiels d’un système d’interphone de porte Hager dans domovea expert
  • Compteurs d’énergie et gestion de l’énergie
  • Utilisation de différentes applications pour le chauffage
  • Création de séquences complexes à l’aide d’exemples pratiques (également domo-grammes)
  • Intégration de caméras IP avec standard ONVIF
  • Intégration des systèmes IoT


Groupe cible 

Intégrateurs de systèmes, Installateurs électriques, Spécialistes du multimédias

Exigences 
Participation au séminaire « KNX domovea basic » ou « KNX domovea expert » ou expérience dans la programmation dans le domaine E-Mode (easy) ou S-Mode (ETS).
 
Début 12 septembre 2024
08:30
Fin: 12 septembre 2024
17:00
Hager SA

Hager SA

Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne VD
Suisse
Places disponibles: 6
Prix : 275.00 CHF

Événements similaires

Date Emplacement Type Places Prix
Il n'y a actuellement aucun événement similaire disponible.

Fuseau horaire détecté